Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | NO |
Distanza di commutazione [mm] | 8 |
Corpo | Tipo filettato |
Dimensioni [mm] | M12 x 1 / L = 70 |
Particolarità | contatti dorati; Corpo completamente in metallo; Fattore di correzione K=1 |
---|---|
Applicazione | Applicazione in ambienti bagnati e nell'industria alimentare |
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 20 |
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
Max. corrente residua [mA] | 0,1 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 100 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Distanza di commutazione [mm] | 8 |
---|---|
Distanza di commutazione reale Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Distanza operativa [mm] | 0...6,48 |
Fattore di correzione | acciaio: 1 / acciaio inox: 1 / ottone: 1 / alluminio: 1 / rame: 1 |
---|---|
Isteresi [% di Sr] | 1...15 |
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] | -10...10 |
Fattore di correzione K=1 | si |
Temperatura ambiente [°C] | 0...100 |
---|---|
Grado di protezione | IP 68; IP 69K |
EMC |
|
---|
Corpo | Tipo filettato |
---|---|
Montaggio | montaggio non schermato |
Dimensioni [mm] | M12 x 1 / L = 70 |
Definizione filettatura | M12 x 1 |
Materiali | Corpo: 1.4404 (AISI 316L); superficie attiva: 1.4404 (AISI 316L) |
Corpo completamente in metallo | si |
Indicazione |
|
---|
Fornitura |
|
---|
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento | Connettore: 1 x M12; Contatti: dorato |
---|