1. Home
  2. Prodotti
  3. IFC227

Articolo non più disponibile - scheda archivio

IFC227

Sensore induttivo

IFG2004-ARKG/M/7,0M/ /PH

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Gentile Cliente,
questa scheda tecnica non è purtroppo disponibile nella lingua selezionata. Per ulteriori domande, si prega di inviare un'e-mail.

Cordiali saluti
Il team ifm

  • ce

Download
Technische Details
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico PNP/NPN
Funzione uscita NO
Distanza di commutazione [mm] 4
Corpo cilindrico
Dimensioni [mm] Ø 12
Applicazione
Applicazione Applicazione in macchine utensili, refrigeranti e lubrificanti
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...36 DC
Classe di isolamento II
Protezione da inversione di polarità si
Uscite
Modello elettrico PNP/NPN
Funzione uscita NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 2,5
Corrente di carico minima [mA] 2
Max. corrente residua [mA] 0,4
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 100
Frequenza di commutazione DC [Hz] 700
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 4
Distanza operativa [mm] 0...3,25
Precisione / Deriva
Fattore di correzione acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,5 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3
Isteresi [% di Sr] 1...20
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...70
Grado di protezione IP 68; ("Coolant")
Test / Certificazioni
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF irradiata 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF condotta 10 V
EN 55011 Classe B
Dati meccanici
Corpo cilindrico
Montaggio montaggio non schermato
Dimensioni [mm] Ø 12
Materiali superficie attiva: LCP; Corpo: acciaio inox; Squadretta di fissaggio: acciaio inox; finestra LED: PEI
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 7 m, PUR / PVC; 2 x 0,34 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — IFC227-00 — 13.01.2017 —