1. Home
  2. Prodotti
  3. Sensori di posizione
  4. Sensori induttivi
  5. IE5108

Articolo non più disponibile - scheda archivio

IE5108

Sensore induttivo

IEC3002-ANOG/6M

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Gentile Cliente,
questa scheda tecnica non è purtroppo disponibile nella lingua selezionata. Per ulteriori domande, si prega di inviare un'e-mail.

Cordiali saluti
Il team ifm

  • Dimensioni molto compatte
  • Per l'utilizzo in spazi ristretti
  • Tecnica di collegamento per spazi ridotti
  • Grande distanza di commutazione per elevata affidabilità dell'impianto
  • Elevata frequenza di commutazione
  • ce
Download
Technische Details
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico NPN
Funzione uscita NO
Distanza di commutazione [mm] 2
Corpo Tipo filettato
Dimensioni [mm] M8 x 1 / L = 35
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...36 DC
Corrente assorbita [mA] 15; (24 V)
Classe di isolamento III
Protezione da inversione di polarità no
Uscite
Modello elettrico NPN
Funzione uscita NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 1
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 200
Frequenza di commutazione DC [Hz] 800
Protezione da cortocircuito no
Resistente a sovraccarico no
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 2
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 2 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...1,6
Precisione / Deriva
Fattore di correzione acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,3 / rame: 0,2
Isteresi [% di Sr] 1...15
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] -10...10
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Grado di protezione IP 67
Test / Certificazioni
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [anni] 2673
Dati meccanici
Corpo Tipo filettato
Montaggio montaggio non schermato
Dimensioni [mm] M8 x 1 / L = 35
Definizione filettatura M8 x 1
Materiali PBT
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Accessori
Accessori inclusi
dadi di fissaggio: 2
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 6 m, PVC; 3 x 0,14 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — IE5108-00 — 13.01.2017 —