1. Home
  2. Prodotti
  3. ID0045

Articolo non più disponibile - scheda archivio

Sensore induttivo

IDC2050BABOA/LS-100K

ID0045
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
Tensione di esercizio [V] 20...250 AC/DC
Classe di isolamento I
Protezione da inversione di polarità no
Uscite
Funzione uscita NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 6
Max. caduta di tensione uscita di commutazione AC [V] 6,5
Corrente di carico minima [mA] 5
Max. corrente residua [mA] 0,8
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione AC [mA] 250; (350 (...50 °C))
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 100
Temporanea capacità di corrente dell'uscita di commutazione [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Frequenza di commutazione AC [Hz] 25
Frequenza di commutazione DC [Hz] 25
Protezione da cortocircuito no
Resistente a sovraccarico no
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 50
Distanza operativa [mm] 0...40,5; (montaggio schermato in acciaio St37)
Precisione / Deriva
Fattore di correzione acciaio: 1 / acciaio inox: 0,85 / ottone: 0,48 / alluminio: 0,46 / rame: 0,38
Isteresi [% di Sr] 3...20
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] -15...15
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...70
Grado di protezione IP 67
Test / Certificazioni
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Classe B
Dati meccanici
Corpo parallelepipedo
Montaggio montaggio schermato
Dimensioni [mm] 92 x 80 x 40
Materiali PPE modificato
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, rosso
Accessori
Accessori inclusi
cacciavite: 1
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico - connettore
Connettore: 1 x 1/2"
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — ID0045-00 — 19.02.2014 —