Modello elettrico | AS-i |
---|---|
Distanza di commutazione [mm] | 20 |
Corpo | cilindrico |
Dimensioni [mm] | Ø 34 / L = 98 |
Tensione di esercizio [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 30 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Modello elettrico | AS-i |
---|---|
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Distanza di commutazione [mm] | 20 |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65 |
EMC |
|
---|
Configurazione I/O AS-i [hex] | 1 |
---|---|
Codice ID AS-i [hex] | 1 |
Certificato AS-i | 02701 |
Corpo | cilindrico |
---|---|
Montaggio | montaggio non schermato |
Dimensioni [mm] | Ø 34 / L = 98 |
Materiali | PBT; raccordo obliquo: PC |
Indicazione |
|
---|
Fornitura |
|
---|
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento | Morsetti: ...2,5 mm² |
---|