1. Home
  2. Prodotti
  3. IB5140

Sensore induttivo

IB5140

IBE3020-FPKG H01

Sensore induttivo

IB5140

IBE3020-FPKG H01

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: IB5063 Confronta prodotti: IB5140 / IB5063 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!

  • ce
Dettagli tecnici
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico PNP
Funzione uscita NO / NC; (selezionabile)
Distanza di commutazione [mm] 20
Corpo cilindrico
Dimensioni [mm] Ø 34 / L = 98
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...36 DC
Corrente assorbita [mA] 15; (24 V)
Classe di isolamento II
Protezione da inversione di polarità si
Uscite
Modello elettrico PNP
Funzione uscita NO / NC; (selezionabile)
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 250
Frequenza di commutazione DC [Hz] 350
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] 20
Distanza di commutazione reale Sr [mm] 20 ± 10 %
Distanza operativa [mm] 0...16,2
Precisione / Deriva
Fattore di correzione acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,5 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3
Isteresi [% di Sr] 3...15
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] -10...10
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Grado di protezione IP 65
Test / Certificazioni
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Classe B
Dati meccanici
Corpo cilindrico
Montaggio montaggio non schermato
Tipo di montaggio con fascetta di montaggio; (E10193)
Dimensioni [mm] Ø 34 / L = 98
Materiali PBT; raccordo obliquo: PC
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Accessori
Fornitura
Fascette di fissaggio: 1
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Morsetti: ...2,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — IB5140-00 — 06.03.2003 —