1. Home
  2. Prodotti
  3. Tecnica di collegamento
  4. Gamma completa
  5. Cavi di collegamento con connettore femmina
  6. EVM050

EVM050

Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH040VAS0002H04

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Gentile Cliente,
questa scheda tecnica non è purtroppo disponibile nella lingua selezionata. Per ulteriori domande, si prega di inviare un'e-mail.

Cordiali saluti
Il team ifm

  • Per applicazione in macchine mobili e ambienti industriali particolarmente critici
  • Ampio campo della temperatura di esercizio e alto grado di protezione
  • Resistente ad urti e vibrazioni grazie a dado con protezione antisvitamento
  • Resiste a rapide variazioni di temperatura e alla nebbia salina
  • Resistente a oli e lubrorefrigeranti
  • ce
Download
Technische Details
Applicazione
Applicazione applicazioni in ambienti particolarmente critici
Senza silicone si
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] < 250 AC / < 300 DC
Classe di isolamento II
Capacità di corrente totale [A] 4
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -40...90
Indicazioni per la temperatura ambiente
cULus: ...75 °C
Temperatura ambiente mobile [°C] -25...90
Indicazioni per la temperatura ambiente, mosso
cULus: ...75 °C
Grado di protezione IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Test / Certificazioni
Resistenza a vibrazione
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / -20 °C / 50 °C
50 cicli di frequenza, 1 ottava / minuto, in 3 assi
Resistenza agli urti
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms semisinusoide; rispettivamente 6 shock in ogni direzione dei 3 assi di coordinate / -40 °C / 85 °C
Resistenza a shock continui
EN 60068-2-29 Eb 40 g 6 ms; rispettivamente 4000 shock in ogni direzione dei 3 assi di coordinate / -20 °C / 50 °C
Rapida variazione della temperatura
EN 60068-2-14 Na TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s 50 cicli
Test con nebbia salina
EN 60068-2-52 Kb grado di severità 5 (4 cicli di prova)
Dati meccanici
Peso [g] 102
Dimensioni [mm] 15,5 x 15,5 x 45
Materiali Corpo: TPU arancione; Guarnizione: FKM
Materiale dado 1.4404 (AISI 316L)
Idoneità della catena portacavi si
Idoneità della catena portacavi
raggio di piegatura con utilizzo flessibile min. 10 x diametro del cavo
velocità di spostamento max. 3,3 m/s con una lunghezza di spostamento di 5 m e max. accelerazione di 5 m/s²
cicli di piegatura > 5 Mio.
sollecitazione alla torsione ± 180 °/m
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Cavo: 2 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 5,1 mm; 4 x 0,50 mm² (64 x Ø 0,1 mm )
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento Connettore: 1 x M12, diritto; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm
diagrammi e curve
curva per derating
Derating Imax * 0.8 (DIN EN 60512-5-2)
X Temperatura ambiente [°C]
Y Corrente [A]
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — EVM050-00 — 08.05.2012 —