Applicazione | Evoluzione universale e visualizzazione per unita’ fisiche che possono derivate dalle sequenze d’impulsi |
---|
Frequenza AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tensione di esercizio [V] | 230 / 115 AC / 24 DC |
Corrente assorbita [mA] | 200 |
Temperatura ambiente [°C] | 0...45 |
---|---|
Grado di protezione | IP 44; (faccia frontale) |
Tipo di montaggio | sezione del quadro elettrico: 91 x 43 mm |
---|
Indicazione |
|
---|