You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E89121

visualizzatore digitale

E89121

DISPLAY/DY340/ANALOG OUT

visualizzatore digitale

E89121

DISPLAY/DY340/ANALOG OUT

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: DX2002 Confronta prodotti: E89121 / DX2002 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
  • ce
Applicazione
Applicazione Evoluzione universale e visualizzazione per unita’ fisiche che possono derivate dalle sequenze d’impulsi
Dati elettrici
Frequenza AC [Hz] 47...63
Tensione di esercizio [V] 230 / 115 AC / 24 DC
Corrente assorbita [mA] 200
Uscite
Uscita analogica corrente [mA] 4...20
Uscita analogica tensione [V] 0...10
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] 0...45
Grado di protezione IP 44; (faccia frontale)
Dati meccanici
Tipo di montaggio sezione del quadro elettrico: 91 x 43 mm
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Display LED a 7 segmenti, rosso 6 digit 15 mm
4 x LED, rosso