1. Home
  2. Prodotti
  3. Sistemi di identificazione
  4. RFID UHF
  5. TAG
  6. E80351

TAG RFID

ID-TAG/D55X13/04

E80351

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Gentile Cliente,
questa scheda tecnica non è purtroppo disponibile nella lingua selezionata. Per ulteriori domande, si prega di inviare un'e-mail.

Cordiali saluti
Il team ifm

  • Transponder RFID UHF - EPCglobal / ISO18000
  • Codifica affidabile dei prodotti
  • Ideale per applicazione su metallo
Download
Technische Details
Applicazione
Applicazione codifica RFID di serbatoi metallici
Temperatura di esercizio (attivo) [°C] -40...85
Temperatura di picco (passivo) [°C] 140; (durata del test: 1 x 100 h)
Dati elettrici
Frequenza operativa [MHz] 865...870
Capacità di memoria [bit] 240
Max. cicli di lettura illimitato
Max. cicli di scrittura 100000
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -20...85
Temperatura di immagazzinamento [°C] -40...90
Grado di protezione IP 68
Test / Certificazioni
Resistenza agli urti
DIN IEC 68-2-29 40 g 18 ms
Resistenza alle vibrazioni
DIN IEC 68-2-6 10 g 10...2000 Hz
Dati meccanici
Peso [g] 32,4
Dimensioni [mm] Ø 55 / L = 13
Materiali PA 6
Osservazioni
Osservazioni
Temperatura di immagazzinamento 1 x 1000 h (90 °C), 1 x 100 h (140 °C)
ISO-Standard EPC-Global Class 1 Gen 2
Quantità 1 pezzo
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — E80351-00 — 15.10.2010 —