Tensione di esercizio [V] | < 250 AC / 10...55 DC |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Materiali | TPU |
---|---|
Materiale corpo | TPU |
Materiale dado | PA |
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Cavo: 2 m, PVC, arancione, Ø 6,3 mm; 4 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
Collegamento | Connettore: 1 x 7/8", ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: PA; Coppia di serraggio: 0,5 Nm |
---|