Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC |
---|---|
Classe di isolamento | III |
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Materiali | TPU |
---|---|
Materiale corpo | TPU |
Materiale dado | ottone, nichelato |
Quantità | 1 pezzo |
---|
Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato |
Collegamento | Cavo: 0,3 m, PUR / PVC, arancione, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² |
---|
Connettore: 1 x M8, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato |