Resistenza a pressione [bar] | 300 |
---|
Direttiva in materia di attrezzature a pressione | Una possibile classificazione secondo PED dipende dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore. |
---|---|
Indicazioni di sicurezza | È necessario verificare la compatibilità tra fluido e materiale del prodotto per tutte le applicazioni. |
Dimensioni [mm] | M18 x 1 |
---|---|
Definizione filettatura | M18 x 1 |
Materiali | Hastelloy C-4 (2.4610) |
Collegamento sensore | M18 x 1,5 |
Raccordo a processo | collegamento filettato 1/2" NPT |
Profondità di immersione [mm] | 23; (Problemi di mèura SID, SFD, TN) |
Quantità | 1 pezzo |
---|