Direttiva in materia di attrezzature a pressione | Una possibile classificazione secondo PED dipende dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore. |
---|---|
Indicazioni di sicurezza | È necessario verificare la compatibilità tra fluido e materiale del prodotto per tutte le applicazioni. |
Peso [g] | 49,5 |
---|---|
Materiali | 1.4305 (acciaio inox / AISI 303) |
Collegamento sensore | M26 x 1,5 |
Raccordo a processo | collegamento filettato G 1/2 |
Quantità | 1 pezzo |
---|