1. Home
  2. Prodotti
  3. E40028

Articolo non più disponibile - scheda archivio

E40028

Adattatore a processo per piccole portate

FLOW ADAPT M12X1 AL
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
Applicazione
Modello per sensori e controllori di flusso M12 x 1
Temperatura del fluido [°C] 0...80
Campo di misura/regolazione
Campo del flusso [ml/min] 2...50
Dati meccanici
Tipo di montaggio pressacavo; (1/8" NPT Posizione di montaggio beliebig)
Dimensioni [mm] M12
Definizione filettatura M12
Materiali AlCuMgPb (3.1645) anodizzato nero
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — E40028-00 — 06.03.2003 —