1. Home
  2. Prodotti
  3. E33071

Articolo non più disponibile - scheda archivio

E33071

Adattatore di montaggio per sensori di processo

ADAPT IFM-SMS DN40(1.5)GWD
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
Applicazione
Resistenza a pressione [bar] 25
Dati meccanici
Materiali 1.4404 (AISI 316L)
Collegamento sensore Aseptoflex
Raccordo a processo flangia DN40 (1,5")
Aspetto Ra/Rz delle superfici a contatto con il fluido 0,4 / 4
Classe di igiene secondo DIN 11866 H4
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — E33071-00 — 15.11.2012 —