You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E20316

Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

E20316

FT-30-P-A-E6/2m

Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

E20316

FT-30-P-A-E6/2m

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Applicazione
Principio di funzionamento Fotocellula a riflessione diretta
Campo di rilevamento
Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo OIF
OIF
Portata fibre ottiche [mm] 32
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -20...80
Dati meccanici
Versione sonda diritto
Diametro sonda [mm] 6
Lunghezza totale [mm] 2000
Raggio di piegatura minimo [mm] 30
Materiali Adattatore: PA
Materiale fibra ottica vetro
Materiale delle testine della fibra ottica alluminio
Materiale rivestimento della fibra ottica PVC
Osservazioni
Quantità 1 pezzo