You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E19910

Ripartitore centrale

E19910

ZDO4H040MSS0010A07

Ripartitore centrale

E19910

ZDO4H040MSS0010A07

  • Corpo robusto
  • Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
  • Affidabile e duratura tenuta stagna anche con montaggio senza utensili
  • Ampio campo della temperatura di esercizio
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...110 AC/DC
Capacità di corrente per ogni modulo / ingresso [A] 4
Capacità di corrente totale [A] 12
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -15...90
Grado di protezione IP 67
Dati meccanici
Dimensioni [mm] 18 x 54 x 82
Numero ingressi ripartitori centrali 4
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Cavo: 10 m, PUR / PVC; 4 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²
Collegamento elettrico - ingresso
Collegamento Connettore: 4 x M12; codifica: A