Tensione di esercizio [V] | 10...110 AC/DC |
---|---|
Capacità di corrente per ogni modulo / ingresso [A] | 4 |
Capacità di corrente totale [A] | 12 |
Temperatura ambiente [°C] | -15...90 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Dimensioni [mm] | 16 x 54 x 127 |
---|---|
Numero ingressi ripartitori centrali | 8 |
Quantità | 1 pezzo |
---|
Cavo: 10 m, PUR / PVC; 8 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm² |
Collegamento | Connettore: 8 x M12; codifica: A |
---|