Tensione di esercizio [V] | < 125 AC / < 150 DC |
---|---|
Capacità di corrente per ogni modulo / ingresso [A] | 4 |
Capacità di corrente totale [A] | 4 |
Temperatura ambiente [°C] | -15...90 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Materiali | TPU |
---|
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento | Cavo: 10 m, PUR / PVC, arancione, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
---|