1. Home
  2. Prodotti
  3. E18149

Articolo non più disponibile - scheda archivio

E18149

Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH040MSS0002X04

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Gentile Cliente,
questa scheda tecnica non è purtroppo disponibile nella lingua selezionata. Per ulteriori domande, si prega di inviare un'e-mail.

Cordiali saluti
Il team ifm

  • Forma ad angolo per utilizzo in spazi ristretti
  • Contatti dorati per collegamenti elettrici affidabili
  • Affidabile e duratura tenuta stagna anche con montaggio senza utensili
  • Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
  • Ampio campo della temperatura di esercizio

Download
Technische Details
Applicazione
Particolarità contatti dorati
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] < 300 AC/DC
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -45...105
Grado di protezione IP 68
Dati meccanici
Peso [g] 158,757
Dimensioni [mm] 31 x 14,5 x 31
Materiali TPE
Materiale dado zinco, rivestito epossido
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Cavo: 2 m, TPE-S, nero; 4 x 0,75 mm² / AWG 18
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento Connettore: 1 x M12, ad angolo; Corpo: TPE; Fermo: zinco, rivestito epossido; Contatti: dorato
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — E18149-00 — 14.04.2016 —