You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. Tecnica di collegamento
  3. Cavi di collegamento con fili liberi
  4. Cavi di collegamento con connettore maschio per Ethernet
  5. E12511

Cavo di collegamento con connettore maschio

E12511

ASTGN040ZDS0005L04

Cavo di collegamento con connettore maschio

E12511

ASTGN040ZDS0005L04

  • Affidabile trasmissione del segnale per dispositivi con interfaccia Ethernet
  • Per una parametrizzazione e messa in funzione semplice e rapida
  • Ampio campo della temperatura di esercizio
  • Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
  • Buona compatibilità elettromagnetica grazie al cavo schermato
  • ce
Applicazione
Particolarità contatti dorati
Modello cavo Ethernet, codificato D
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] < 250 AC/DC
Capacità di corrente totale [A] 4
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -40...70
Grado di protezione IP 67
Dati meccanici
Peso [g] 349,2
Dimensioni [mm] 15 x 15 x 47,3
Materiali TPU
Materiale corpo TPU
Materiale dado zinco pressofuso, nichelato
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Cavo: 5 m, PVC, verde, Ø 6,5 mm; 4 x 0,34 mm²
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: D; Corpo: TPU; Fermo: zinco pressofuso, nichelato; Contatti: dorato; Cavo di collegamento schermato: schermo collegato