1. Home
  2. Prodotti
  3. E11730

Articolo non più disponibile - scheda archivio

E11730

Ripartitore centrale

ZDO6H050MSS0010H11
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
Applicazione
Particolarità senza silicone; senza alogeno; contatti dorati
Senza silicone si
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] < 60 AC / < 75 DC
Classe di isolamento II
Capacità di corrente per ogni modulo / ingresso [A] 4
Capacità di corrente totale [A] 12
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -15...80
Grado di protezione IP 67
Dati meccanici
Materiali TPU
Numero ingressi ripartitori centrali 6
Tipo di connettore M12
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Cavo: 10 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 10,4 mm; 12 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm )
Collegamento elettrico - ingresso
Collegamento Connettore: 6 x M12; Corpo: TPU; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — E11730-00 — 06.03.2014 —