1. Home
  2. Prodotti
  3. E11718

Articolo non più disponibile - scheda archivio

E11718

Ripartitore centrale

ZDO4H050MSS0010H07
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
Applicazione
Senza silicone si
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] < 60 AC / < 75 DC
Classe di isolamento II
Capacità di corrente per ogni modulo / ingresso [A] 4
Capacità di corrente totale [A] 12
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -15...80
Grado di protezione IP 67
Dati meccanici
Dimensioni [mm] 18 x 54 x 82
Materiali TPU
Numero ingressi ripartitori centrali 4
Tipo di connettore M12
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Cavo: 10 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 8,4 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm )
Collegamento elettrico - ingresso
Collegamento Connettore: 4 x M12; Corpo: TPU; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — E11718-00 — 06.03.2014 —