You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E11373

Cavo di collegamento

E11373

VDOAH043MSS0001H04STGF040MSS

Cavo di collegamento

E11373

VDOAH043MSS0001H04STGF040MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
  • cruus
Applicazione
Particolarità senza silicone; senza alogeno; contatti dorati
Senza silicone si
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...30 DC
Classe di isolamento III
Capacità di corrente totale [A] 3
Uscite
Modello elettrico PNP
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...85
Grado di protezione IP 68
Dati meccanici
Materiali PUR
Materiale corpo PUR
Materiale dado ottone, nichelato
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 2 x LED, giallo
Funzionamento 1 x LED, verde
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Cavo: 1 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )
Collegamento elettrico - connettore
Connettore: 1 x M8, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato