Tensione di esercizio [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Protezione da sovratensione | si; (VDR) |
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Materiali | PUR |
---|---|
Materiale corpo | PUR |
Indicazione |
|
---|
Fornitura |
|
---|
Quantità | 1 pezzo |
---|
Cavo: 5 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
Collegamento | Connettore: 1 x valvola A DIN, ad angolo; Corpo: PUR |
---|