You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E11017

Ripartitore centrale

E11017

ZDO4H059MSS0005H11

Ripartitore centrale

E11017

ZDO4H059MSS0005H11

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: EBC016 Confronta prodotti: E11017 / EBC016 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Applicazione
Particolarità senza silicone; senza alogeno; contatti dorati
Senza silicone si
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...30 DC
Classe di isolamento II
Capacità di corrente per ogni modulo / ingresso [A] 4
Capacità di corrente totale [A] 12
Uscite
Modello elettrico PNP
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -15...80
Grado di protezione IP 67
Dati meccanici
Materiali TPU
Materiale corpo TPU
Numero ingressi ripartitori centrali 4
Tipo di connettore M12
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 8 x LED, giallo
Funzionamento 1 x LED, verde
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Cavo: 5 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm )
Collegamento elettrico - ingresso
Collegamento Connettore: 4 x M12; codifica: A; Corpo: TPU; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm