Tensione di esercizio [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Classe di isolamento | III |
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Grado di protezione | IP 68 |
Dimensioni [mm] | 17 x 10 x 27 |
---|---|
Materiali | PUR |
Materiale corpo | PUR |
Materiale dado | zinco pressofuso |
Quantità | 1 pezzo |
---|
Cavo: 2 m, PUR / PVC, nero, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm ) |
Collegamento | Connettore: 1 x M8, ad angolo; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: zinco pressofuso |
---|