Tensione di esercizio [V] | < 250 AC/DC |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Dimensioni [mm] | 15 x 15 x 47 |
---|---|
Materiali | PUR |
Materiale corpo | PUR |
Materiale dado | 1.4305 (acciaio inox / AISI 303) |
Quantità | 1 pezzo |
---|
Cavo: 5 m, PUR / PVC, nero, Ø 4,5 mm; 4 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm ) |
Collegamento | Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: 1.4305 (acciaio inox / AISI 303) |
---|