1. Home
  2. Prodotti
  3. E10695

Articolo non più disponibile - scheda archivio

Articolo alternativo: EVC013 – Confronta prodotti: E10695 / EVC013
Selezionando un articolo alternativo e i suoi accessori, tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi.

Cavo di collegamento

VDOGH040MSS0002B04STGH040MSS

E10695
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
Tensione di esercizio [V] 10...30 DC
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Grado di protezione IP 67
Dati meccanici
Dimensioni [mm] 15 x 15 x 42
Materiali TPU
Materiale dado ottone, nichelato / ottone, nichelato
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico - connettore
Connettore: 1 x M12, diritto; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 2 m, PUR, arancione, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm )
Collegamento elettrico - Presa
Connettore: 1 x M12, diritto; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — E10695-00 — 06.03.2003 —