1. Home
  2. Prodotti
  3. E10629

Articolo non più disponibile - scheda archivio

E10629

Cavo di collegamento

VDOAH042ZDS00,6A03STGH040ZDS
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
Tensione di esercizio [V] 10...30 DC
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Grado di protezione IP 68
Dati meccanici
Materiali PUR
Materiale dado zinco pressofuso, nichelato / zinco pressofuso, nichelato
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Funzionamento 1 x LED, verde
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico - connettore
Connettore: 1 x M12, diritto; Corpo: PUR; Fermo: zinco pressofuso, nichelato
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 0,6 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm )
Collegamento elettrico - Presa
Connettore: 1 x M12, ad angolo; Corpo: PUR; Fermo: zinco pressofuso, nichelato
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — E10629-00 — 13.01.2017 —