1. Home
  2. Prodotti
  3. E10620

Articolo non più disponibile - scheda archivio

Articolo alternativo: E11552 – Confronta prodotti: E10620 / E11552
Selezionando un articolo alternativo e i suoi accessori, tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi.

E10620

Connettore femmina a cablare

SDOGF030ZDSFKPK
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
Tensione di esercizio [V] < 60 AC/DC
Classe di isolamento III
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...70
Grado di protezione IP 67
Dati meccanici
Dimensioni [mm] 13 x 13 x 44
Materiali PA
Materiale dado ZnAl / Ni
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento Connettore: 1 x M8, diritto; Corpo: PA; Fermo: ZnAl / Ni
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — E10620-00 — 01.09.2008 —