Applicazione | Zona Ex 1 |
---|
Tensione di esercizio [V] | < 15 DC |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Max. capacità intrinseca [nF] | 0,49 |
---|---|
Max. induttività intrinseca [µH] | 10 |
Dimensioni [mm] | 15 x 15 x 43 |
---|---|
Materiali | TPU blu |
Materiale corpo | TPU, blu |
Materiale dado | ottone, nichelato |
Osservazioni |
|
||
---|---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Cavo: 5 m, PUR / PVC, blu, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Collegamento | Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU, blu; Fermo: ottone, nichelato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm |
---|