1. Home
  2. Prodotti
  3. E10110

Articolo non più disponibile - scheda archivio

E10110

Connettore integrato

ESTGB040MSS00,3E03 (PG13,5)
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
Applicazione
Particolarità contatti dorati
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] < 600 AC/DC
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -20...100
Grado di protezione IP 68
Dati meccanici
Peso [g] 45,5
Filettatura da incasso 1/2" NPT
Materiali alluminio anodizzato
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
, PVC; 4 x 0,34 mm² / AWG 22
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento Connettore: 1 x 7/8", diritto; Corpo: alluminio, anodizzato; Contatti: dorato
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — E10110-00 — 21.10.2005 —