You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E10099

Connettore femmina a cablare

E10099

SDOAH041PLSFKPG

Connettore femmina a cablare

E10099

SDOAH041PLSFKPG

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...30 DC
Uscite
Modello elettrico NPN
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -30...80
Grado di protezione IP 65
Dati meccanici
Dimensioni [mm] 20 x 34 x 32
Materiali PA
Materiale corpo PA
Materiale dado PA
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Morsetti: ...0,5 mm²; Pressacavo: PG 7
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PA; Fermo: PA