1. Home
  2. Prodotti
  3. E10010

Articolo non più disponibile - scheda archivio

E10010

Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH042ZDS0010E03
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
Tensione di esercizio [V] 10...30 DC
Uscite
Modello elettrico PNP
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Grado di protezione IP 67
Dati meccanici
Materiali PUR
Materiale dado zinco pressofuso
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Funzionamento 1 x LED, verde
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Cavo: 10 m, PVC, nero, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm )
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento Connettore: 1 x M12, ad angolo; Corpo: PUR; Fermo: zinco pressofuso
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — E10010-00 — 29.07.2014 —