1. Home
  2. Prodotti
  3. DD0023

Articolo non più disponibile - scheda archivio

DD0023

Centralina di controllo per il monitoraggio della velocità

D100/110VAC/10-10K
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
Caratteristiche del prodotto
Corpo corpo per montaggio su guida DIN
Dimensioni [mm] 75 x 55 x 110
Applicazione
Applicazione analisi universale per verificare se il valore nominale delle sequenze di impulsi è superato o sceso sotto il minimo; Monitoraggio della velocità
Dati elettrici
Tensione nominale AC [V] < 110
Tensione nominale DC [V] 24
Tolleranza della tensione nominale [%] 10
Tolleranza della tensione nominale 2 [%] 10
Frequenza nominale AC [Hz] 50...60
Energia ausiliaria per sensori DC [V] 24; (≤ 30 mA)
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite Numero delle uscite relè: 1
Uscite
Numero delle uscite relè 1
Carico del contatto 8 A / 1250 VA / 250 V AC
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione impostabile no
Campo di misura/regolazione
Intervallo di regolazione [Imp/min] 10...10000
Precisione / Deriva
Isteresi [% di Sr] 5...100
Ripetibilità [% di Sr] 1
Tempi di reazione
Tempo di ritardo all'avviamento [s] 0,5...15
Software / Programmazione
Taratura del punto di commutazione regolazione fine attraverso il potenziometro
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -20...70
Grado di protezione IP 40
Grado di protezione morsetti IP 20
Dati meccanici
Corpo corpo per montaggio su guida DIN
Dimensioni [mm] 75 x 55 x 110
Materiali plastica
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione LED, verde
Funzionamento 1 x LED, verde
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — DD0023-00 — 06.03.2003 —