1. Home
  2. Prodotti
  3. CR0153

Controllore logico programmabile per macchine mobili

R360/32bit Ext/64 I/O/ISO

CR0153

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Gentile Cliente,
questa scheda tecnica non è purtroppo disponibile nella lingua selezionata. Per ulteriori domande, si prega di inviare un'e-mail.

Cordiali saluti
Il team ifm

  • Per complesse funzioni di controllo in macchine agricole e forestali
  • Con molti canali di ingresso e uscita configurabili in modo multifunzionale
  • Potenti interfacce CAN con protocollo ISOBUS
  • Programmabile con CODESYS secondo IEC 61131-3
  • Approvazione del tipo e1 da parte del Kraftfahrtbundesamt (ufficio federale della motorizzazione)
  • eac
  • e1r
Dati tecnici completi in formato PDF

Technische Details
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 8...32 DC
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite 64
Numero totale di ingressi e uscite Numero degli ingressi digitali: 32; Numero degli ingressi analogici: 16; Numero degli ingressi di frequenza: 16; Numero degli ingressi per resistenza: 6; Numero delle uscite digitali: 32; Numero delle uscite analogiche: 2
Ingressi
Numero degli ingressi digitali 32
Numero degli ingressi analogici 16
Numero degli ingressi di frequenza 16
Numero degli ingressi per resistenza 6
Ingresso analogico corrente [mA] 0...20
Ingresso analogico tensione [V] 0...32
Uscite
Numero delle uscite digitali 32
Numero delle uscite analogiche 2
Uscita analogica tensione [V] 0,2...10
Numero delle uscite PWM 28
Numero delle uscite PWM-I 18
Numero delle uscite ponte H 2
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione funzioni di ingresso/uscita
Funzione PLC secondo IEC 61131-3 si
Interfacce
Numero delle interfacce CAN 5
Numero delle interfacce RS232 1
Numero delle interfacce USB 1
Dati meccanici
Peso [g] 1774,5
Dimensioni [mm] 153 x 43 x 277
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — CR0153-00 — 29.06.2016 —