Modello | Solo per il funzionamento con master AS-i, profilo M4 |
---|---|
Applicazione | montaggio in campo |
Tensione di esercizio [V] | 26,5...31,6 DC; ("supply class 2" secondo cULus) |
---|---|
Max. corrente assorbita da AS-i [mA] | 30 |
Capacità di corrente totale [A] | 3 |
Watchdog integrato | si |
Numero totale di ingressi e uscite | Numero degli ingressi digitali: 4; Numero delle uscite digitali: 4 |
---|
Numero degli ingressi digitali | 4 |
---|---|
Circuito d'ingresso ingressi digitali | PNP |
Alimentazione degli ingressi | AUX |
Tensione di alimentazione [V] | 20...30; (tramite cavo piatto) |
Max. capacità di corrente ingressi totale [mA] | 1000 |
Corrente di ingresso High [mA] | 6...10 |
Corrente di ingresso Low [mA] | 0...2 |
Livello di commutazione High [V] | > 11 |
Separate elettricamente | si |
Protezione da cortocircuito ingressi digitali | si |
Numero delle uscite digitali | 4 |
---|---|
Circuito | PNP |
Campo di tensione DC [V] | 20...30; (secondo PELV; tramite cavo piatto) |
Capacità di corrente per uscita [mA] | 1000; (categoria d'uso DC-13 (sistema di controllo di elettromagneti): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
Resistente a cortocircuito | si |
Separate elettricamente | si |
Alimentazione dell'attuatore delle uscite | AUX |
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
EMC |
|
---|
Versione AS-i | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indirizzamento AS-i | Presa di indirizzamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità di indirizzamento esteso | si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i master profile | M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profilo AS-i | S-7.A.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configurazione I/O AS-i [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice ID AS-i [hex] | A.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assegnazione dei bit di dati |
|
Peso [g] | 289 |
---|---|
Tipo di montaggio | cavi piatti AS-i per connessione diretta |
Materiali | PA; contatti a vampiro: CuSn6 nichelato e zincato |
Indicazione |
|
---|
Collegamento del modulo | Cavi piatti |
---|
Fornitura |
|
|
---|---|---|
Accessori opzionali |
|
Quantità | 1 pezzo |
---|
tecnica di montaggio rapido per cavo piatto AS-i: ; orientamento possibile in tre direzioni |
Collegamento | Connettore: M12 |
---|
Collegamento | Connettore: M12 |
---|