Tensione di esercizio [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 150 |
Protezione da inversione di polarità | si |
Modello elettrico | AS-i |
---|
Temperatura ambiente [°C] | 0...60 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65 |
EMC |
|
---|
Profilo AS-i | S-7.F |
---|---|
Configurazione I/O AS-i [hex] | 7 |
Codice ID AS-i [hex] | F |
Certificato AS-i | 14401 |
Materiali | pannello frontale: alluminio |
---|
Accessori opzionali |
|
---|
Osservazioni |
|
||
---|---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |