1. Home
  2. Prodotti
  3. AC2207

Articolo non più disponibile - scheda archivio

Modulo AS-i per quadro elettrico

Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP

AC2207

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Gentile Cliente,
questa scheda tecnica non è purtroppo disponibile nella lingua selezionata. Per ulteriori domande, si prega di inviare un'e-mail.

Cordiali saluti
Il team ifm

  • csa
  • ce
  • asi
  • ul
Download
Technische Details
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 26,5...31,6 DC
Corrente assorbita [mA] < 235
Capacità di corrente totale [A] 4
Watchdog integrato si
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite Numero degli ingressi digitali: 4; Numero delle uscite digitali: 4
Ingressi
Numero degli ingressi digitali 4; (bidirezionale)
Circuito d'ingresso ingressi digitali PNP
Tensione di alimentazione [V] 20...30
Max. capacità di corrente ingressi totale [mA] 200
Corrente di ingresso High [mA] > 5
Corrente di ingresso Low [mA] < 1,5
Min. livello di commutazione segnale HIGH [V] 10
Protezione da cortocircuito ingressi digitali si
Alimentazione degli ingressi AS-i
Uscite
Modello elettrico AS-i
Numero delle uscite digitali 4
Circuito PNP
Campo di tensione DC 10...30; (secondo PELV)
Capacità di corrente per uscita [mA] 1000
Resistente a cortocircuito si
Separate elettricamente si
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Grado di protezione IP 00; IP 20
Test / Certificazioni
EMC
EN 50295
Parametri AS-i
Profilo AS-i S-7.0
Configurazione I/O AS-i [hex] 7
Codice ID AS-i [hex] 0
Certificato AS-i 05001
Dati meccanici
Tipo di montaggio Montaggio su guida DIN
Materiali PA; PVC
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione LED, giallo
Funzionamento LED, verde
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Morsetti a vite:
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — AC2207-00 — 06.03.2003 —