You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
Cataloghi
{{ 'DOWNLOAD_NAME' | translate }} {{ 'DOWNLOAD_DESCRIPTION' | translate }} {{ 'DOWNLOAD_VERSION' | translate }} {{ 'DOWNLOAD_SIZE' | translate }} {{ 'DOWNLOAD' | translate }}
Fibre ottiche 2008 Ovunque ci sia solo poco spazio per il montaggio di sensori ottici standard, vengono impiegati conduttori ottici, detti anche fibre ottiche. Vantaggi di questi sistemi: l'amplificatore di controllo e i componenti fotoelettrici sono disposti separatamente dall'apertura per l'ingresso e la fuoriuscita della luce del sistema. Il tratto di misura ottico può essere quindi installato anche in punti difficilmente accessibili. 1926 kb
IO-Link – we connect you! Catalogo 2017/2018 6658 kb
Sensori di fluido e sistemi di diagnosi 2008/2009 Sensori di fluido e sistemi di diagnosi: - Sensori di livello - Sensori di flusso - Sensori di pressione - Sensori di temperatura - Sistemi di diagnosi - Sistemi di controllo - Alimentatori - Tecnologia di collegamento 8004 kb
Sensori di posizione e rilevamento oggetti 2008/2009 Sensori di posizione e rilevamento oggetti - Sensori induttivi - Sensori capacitivi - Sensori magnetici - Sensori per cilindri - Tecnologia di sicurezza - Sensori per valvole - Fotocellule - Rilevamento di oggetti - Encoder - Sistemi di controllo - Alimentatori - Tecnologia di collegamento 13860 kb
Sistema bus AS-Interface 2008/2009 AS-Interface (AS-i)   L’interfaccia attuatore-sensore (AS-i) pone nuovi criteri tecnologici nella concezione di impianti e sistemi di automazione. Ne risultano vantaggi economici sia per il costruttore che per l’utente in merito alla progettazione, messa in esercizio e manutenzione della propria macchina. Al contrario dei bus di campo tradizionali, AS-i ha una struttura capillare e può essere integrato direttamente all’interno dei sensori di prossimità.   Con AS-i si riducono drasticamente i costi di cablaggio poiché non è più necessario il tradizionale cablaggio parallelo di ogni singolo sensore e attuatore al sistema di comando. Con ciò l’utente si risparmia perfino una moltitudine di morsetti, cassette di distribuzione, schede input / output e fasci di cavi. 9615 kb
ifm - Automazione industriale per il settore di confezionamento - Catalogo 2018/2019 3854 kb
ifm - Automazione industriale per l’industria siderurgica - Catalogo 2015/2016 12173 kb
ifm - Processi nell’industria alimentare - Catalogo 2019 7860 kb
ifm Automazione per l’industria delle macchine utensili - Catalogo 2014/2015 2604 kb
ifm NEWSBOOK 2020/2021 - Le novità dei prodotti per l‘automazione 6928 kb