You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. Tensione di alimentazione
  3. Fusibili

Fusibili

  • Per il monitoraggio permanente del circuito elettrico secondario da 24 V
  • Disattivazione affidabile in caso di anomalia
  • Protezione modulare e selettiva di macchine e impianti
  • LED ben visibile per visualizzare carico, attivazione e funzionamento
  • Semplice accostamento tramite meccanismo a scatto

Fusibili elettronici da 24V DC

I fusibili elettronici da 24V DC controllano in modo continuo il circuito elettronico secondario e in caso di anomalia lo disattivano con affidabilità. L'utilizzo di questi fusibili elettronici consente ad esempio la disattivazione di circuiti elettrici con cavi lunghi in caso di sovraccarico, condizione in cui gli interruttori automatici spesso non si attivano.
Il sistema ha una struttura modulare ed è costituito da un modulo di alimentazione e fusibili in linea. Si possono affiancare al modulo di testa con un semplice meccanismo a scatto, senza ponti o jumper. Il semplice montaggio e il cablaggio ridotto al minimo fanno risparmiare tempo e costi. Nella versione standard è possibile collegare a un modulo di alimentazione fino a 10, in quella IO-Link fino ad 8 fusibili.
I fusibili hanno un LED che segnala se il modulo si è attivato, se è attivo e in che misura è sovraccaricato. Ogni fusibile ha due canali. Con un solo pulsante è possibile attivare e disattivare o ripristinare ogni singolo canale di un fusibile. Nella versione IO-Link è possibile configurare e gestire i fusibili a distanza.