• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Automazione mobile
  3. Pannelli di comando

Pannelli di comando

  • Manopola con push button integrato
  • Tasti funzione retroilluminati RGB e anello LED segmentato
  • Tutte le retroilluminazioni possono essere gestite separatamente con qualsiasi colore
  • Comunicazione tramite interfaccia CAN
  • Per tensione delle reti di bordo di 12 V e 24 V

Dispositivi di comando di ifm: sistema di controllo decentralizzato, facile da integrare

I dispositivi di comando di ifm sono stati sviluppati appositamente per consentire un controllo preciso e semplice di macchine mobili e impianti. Nelle cabine di guida, sulle console di comando o direttamente nel quadro elettrico, offrono un funzionamento robusto e intuitivo e sono perfettamente compatibili con i requisiti degli ambienti più difficili.

Grazie agli elementi di comando rotanti, che offrono un tasto cursore a 4 direzioni e push button, insieme a pulsanti retroilluminati, i dispositivi consentono un controllo semplice e preciso, anche con basse temperature oppure utilizzando i guanti. I colori dei LED regolabili in modo personalizzato e gli anelli luminosi segmentati forniscono un chiaro feedback visivo e facilitano la navigazione tra le funzioni.

I vantaggi in sintesi:

  • Sistema di controllo decentralizzato tramite CAN-bus, ideale per sistemi di macchine modulari
  • Facile da integrare nei sistemi esistenti grazie alle interfacce standardizzate
  • Blocchi funzione predefiniti per una messa in funzione rapida e una programmazione semplice
  • Dispositivi di comando compatibili con le HMI di ifm, per un’interfaccia operativa uniforme
  • Qualità ifm come da tradizione: robusta, durevole e affidabile

La potente interfaccia CAN-bus consente una comunicazione perfetta con i sistemi di controllo e le HMI. Il software delle HMI è già progettato per i dispositivi di comando, in modo da poter assegnare le funzioni in modo rapido ed efficiente.

Ottimizza le tue soluzioni con sistemi di controllo: scopri i dispositivi di comando di ifm e sperimenta un funzionamento intuitivo, una tecnologia robusta e la massima flessibilità per le tue applicazioni con macchine mobili.