- Prodotti
- Automazione mobile
- Moduli I/O
Moduli I/O
- Collegamento decentralizzato di sensori e attuatori
- Canali di ingresso e uscita configurabili e multifunzione
- Interfaccia CAN efficiente per varie funzioni di comunicazione
- Moduli con connettore M12, DEUTSCH o connettore centrale
- Approvazione del tipo e1 da parte del Kraftfahrtbundesamt (ufficio federale della motorizzazione)
Moduli I/O
I moduli I/O decentralizzati collegano i sensori e gli attuatori binari e analogici al sistema di controllo per applicazioni mobili. Servono per l'analisi decentralizzata dei segnali dei sensori e per comandare attuatori e valvole, per es. valvole proporzionali.
L'emissione dei dati e la parametrizzazione della funzione del dispositivo avvengono in modo affidabile tramite un'interfaccia CAN.
I moduli sono particolarmente adatti all'utilizzo in macchine mobili, per esempio in macchine edili, macchine agricole o veicoli comunali.
La gamma di prodotti ifm comprende moduli con ingressi digitali, analogici e di frequenza, in combinazione con uscite digitali o PWM.
I moduli per applicazioni da campo hanno un elevato grado di protezione e sono resistenti ad urti e vibrazioni. I prodotti hanno una maggiore resistenza EMC e la certificazione E1. I moduli per il montaggio nella cabina di comando, nella console di comando o nel quadro di comando servono per collegare gli elementi di comando e indicazione al bus CAN.