1. Home
  2. Prodotti
  3. Accessori
  4. Cappuccio di protezione
  5. Corpo refrigerante e protettivo per sensori di distanza

Protezione del dispositivo - Cooling box e corpo protettivo per sensori di distanza

  • Impiego con temperature ambiente fino a 180 °C
  • Corpo in metallo robusto con circuito di raffreddamento integrato
  • Possibilità di raffreddamento ad acqua o aria
  • Affidabile protezione da condizioni ambientali molto difficili
  • Per sensori di distanza O1D

Protezione del dispositivo - Cooling box e corpo protettivo per sensori di distanza



Corpo refrigerante e protettivo per sensori di distanza

Con temperature ambiente fino a 180°C, la potente elettronica deve essere raffreddata per proteggerla da surriscaldamento. Il sensore di distanza O1D, in combinazione con il corpo refrigerante, può essere utilizzato anche in settori con temperature elevate come ad es. nell'industria siderurgica.
Tramite i raccordi per tubi standard con 3/8" è possibile collegare il corpo refrigerante ad un circuito di raffreddamento facendo diminuire così la temperatura nello spazio interno sia con acqua che con aria fredda portandola a valori adatti per l'elettronica.
Senza collegamento ad un circuito di raffreddamento, il corpo serve da protezione per l'utilizzo in ambienti industriali molto critici.