1. Home
  2. Prodotti
  3. Accessori
  4. Accessori per sistemi di identificazione
  5. TAG per sistema RFID UHF

Accessori per sistemi di identificazione - TAG per sistema RFID UHF

  • Grandi distanze di scrittura/lettura fino a 80 mm
  • Montaggio schermato dei TAG in metallo
  • Utilizzo nel campo di temperatura fino a 130 °C
  • Montaggio semplice, rapido e sicuro
  • Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche

Accessori per sistemi di identificazione - TAG per sistema RFID UHF



TAG per il sistema RFID UHF

I TAG sono supporti di informazioni del sistema RFID. Hanno un corpo robusto, facile da montare, con transponder integrato. Il transponder è costituito da un microchip con una memoria riscrivibile fino a 100.000 volte e dalla bobina dell'antenna. I TAG vengono fissati agli oggetti da codificare e realizzano un collegamento logico tra il codice e l'oggetto attinente, per esempio il pallet.