You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Home
  2. Prodotti
  3. Accessori
  4. Accessori per sistemi di identificazione
  5. TAG per sistema RFID 13,56 MHz

Accessori per sistemi di identificazione - TAG per sistema RFID 13,56 MHz

  • Grandi distanze di scrittura/lettura fino a 80 mm
  • Montaggio schermato dei TAG in metallo
  • Utilizzo nel campo di temperatura fino a 130 °C
  • Montaggio semplice, rapido e sicuro
  • Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche

Accessori per sistemi di identificazione - TAG per sistema RFID 13,56 MHz


TAG per il sistema RFID 13,56 MHz

I TAG sono supporti di informazioni del sistema RFID. Hanno un corpo robusto, facile da montare, con transponder integrato.
I TAG servono per codificare per esempio i portapezzi in sistemi di trasporto e convogliamento guidati. Per i vari campi applicativi, ifm fornisce diverse versioni di TAG. La gamma comprende versioni cilindriche, metriche o speciali. Per le applicazioni in settori con alte temperature, come quelle che per esempio troviamo negli impianti di verniciatura o nei forni industriali, sono disponibili TAG con una resistenza termica molto elevata.