1. Home
  2. Prodotti
  3. Accessori
  4. Accessori per sistemi di identificazione
  5. TAG per sistema RFID 125 kHz

Accessori per sistemi di identificazione - TAG per sistema RFID 125 kHz

  • TAG per applicazioni con temperature elevate fino a 200 °C
  • Grandi distanze di scrittura/lettura fino a 80 mm
  • Montaggio schermato dei TAG in metallo
  • Fissaggio semplice e universale
  • Per il montaggio su pallet e portapezzi


TAG per il sistema RFID 125 kHz

I TAG sono supporti di informazioni del sistema RFID. Hanno un corpo robusto, facile da montare, con transponder integrato.
I TAG servono per codificare per esempio i portapezzi in sistemi di trasporto e convogliamento guidati. Per i vari campi applicativi, ifm fornisce diverse versioni di TAG. La gamma comprende versioni cilindriche, metriche o speciali. Per le applicazioni in settori con alte temperature, come quelle che per esempio troviamo negli impianti di verniciatura o nei forni industriali, sono disponibili TAG con una resistenza termica molto elevata.