1. Home
  2. Prodotti
  3. Accessori
  4. Accessori per AS-Interface
  5. Cavi di collegamento per aree igieniche e umide

Accessori per AS-i - Cavi di collegamento per applicazioni igieniche

  • Tecnica di collegamento conforme alla norma per connettori M12 e M8 (EN 61076)
  • Ottima tenuta stagna anche con montaggio senza utensili
  • Alto grado di protezione utilizzando una guarnizione profilata
  • L'anello con contorno dentato protegge il dado da un eventuale svitamento dovuto ad urti e vibrazioni
  • LED ben visibili anche con forte esposizione alla luce


Cavi di collegamento per aree igieniche e umide

I cavi di collegamento hanno un connettore e una presa. Vengono utilizzati per collegare i sensori ai ripartitori centrali e ai moduli.
I collegamenti di sensori e ripartitori hanno una tenuta permanente e affidabile anche in caso di montaggio senza utensili. L'arresto integrato protegge l'O-ring da danneggiamenti in caso di eccessivo serraggio del dado. Grazie alla protezione contro lo svitamento, i collegamenti sono resistenti ad urti e vibrazioni anche in ambienti industriali critici. In determinate varianti, il corpo è dotato di LED integrati per stato di commutazione e funzionamento, ben visibili anche nel caso di forte esposizione alla luce.
Il dado in inox di alta qualità e la guarnizione in materiale per alimenti
consentono l'utilizzo dei cavi di collegamento ecolink EVT in aree igieniche e umide. I cavi di collegamento sono resistenti a frequenti lavaggi ad alta pressione eseguiti con detergenti aggressivi. Per la vasta gamma di temperature e la resistenza alle variazioni rapide di temperatura, sono particolarmente adatti per applicazioni nell'industria alimentare e delle bevande.